Displays

Displays

Den unterschiedlichen Anforderungen an die Maschinenbedienung und -überwachung wird HYDAC durch eine breite Palette an Visualisierungslösungen gerecht.

  • Viele verschiedene Display-Lösungen (vom Einfachdisplay bis hin zu transreflektiven Farbdisplays)
  • Diverse Displaygrößen und Formate
  • Ausführungen mit festen Funktionstasten sowie mit und ohne Touchscreen verfügbar
  • Anschluss mehrerer Kameras möglich
  • Diverse Kommunikationsschnittstellen: Ethernet; CAN; RS232; LIN
  • Programmierbar mit CoDeSys® oder C/C++
  • Zur Programmier-Unterstüzung stehen umfangreiche Software-Bibliotheken zur Verfügung
  • Erweiterungspaket für Tele-Service
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Zeitnah verfügbar