HPS 2496-F31-0400-000

Materialnummer
930932
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA, 0..10V, IO-Link
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 ISO 1179-1 /Innen
Schaltausgänge 2
Druckbereich Max Wert 400
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Relativ
Anzeige Ja