HPT 506-F31-05.0-S-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
928099
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/2 HN28-22 |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 5,00% max = 3,00% typ. |
Druckbereich Max Wert | 5 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Differenz |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software
DE
(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software
EN
(0.7 MB)