HDA 4845-B-100-000

Materialnummer
925204
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 0..10V
Genauigkeit 0,25% max = 0,125% typ.
Druckbereich Max Wert 100
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ