ETS 4144-B-100-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
923863
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Fühlerlänge | 100 |
---|---|
Genauigkeit | 0,8 % max. = 0,4 % typ. |
Anschlussart, elektrisch | Binder Serie 714 M18 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A DIN 3852 /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
Ausgangssignal | 0..10V |