HNS 3226-F31-0250-000

Materialnummer
923434
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 A DIN 3852 / Aussen
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V, IO-Link
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 178
Messprinzip Magnetostriktiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Nein
Stablänge [mm] 250
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software DE

(0.05 MB)

IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software EN

(0 MB)

HNS 3100/3200 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt DE

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktprospekt EN

(0 MB)

HNS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0 MB)