ETS 4549-A-D-010-000(5m)

Materialnummer
923274
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 10,7
Genauigkeit 2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch Conduit 1/2-14 NPT Einzelader
Anschlussart, mechanisch G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate ATEX, CSA, IECEx
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat DE

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat DE

(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat EN

(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat DE

(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat EN

(0.32 MB)