EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi)

Materialnummer
922133
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch 1/4-18 NPT /Aussen
Schaltausgänge 2
Druckbereich Max Wert 500
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit PSI
Druckart Relativ
Anzeige Ja