ETS 457G-A-D-010-000(72inch)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
922017
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Fühlerlänge | 10,7 |
---|---|
Genauigkeit | 2,0 % max. = 1,0 % typ. |
Anschlussart, elektrisch | Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel |
Anschlussart, mechanisch | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Zulassungen und Zertifikate | ATEX, CSA, IECEx |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat
DE
(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat
EN
(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(0.32 MB)