EDS 4478-1000-P-AN1-000(psi)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
921419
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ATEX |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen |
Schaltausgänge | 1 |
Druckbereich Max Wert | 1000 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | PSI |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Zulassung und Zertifikat
DE
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Zulassung und Zertifikat
EN
(3.39 MB)