EDS 3148-5-01,0-000-F1
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
920634
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA, 0..10V |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge | 2 |
Druckbereich Max Wert | 1 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR, PSI, MPA |
Druckart | Absolut |
Anzeige | Ja |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 3100/3300/3400 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.1 MB)
EDS 3100 Druckschalter
Produktprospekt
DE
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Produktprospekt
EN
(1.65 MB)
EDS 3100 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(1.64 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(1.64 MB)