EDS 3496-3-0100-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
920070
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA, 0..10V |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 ISO 1179-1 /Innen |
Schaltausgänge | 1 |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR, PSI, MPA |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Ja |