HDA 4144-A-01,0-000-F1

Materialnummer
909586
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch Binder Serie 714 M18 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 1
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Absolut

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4100/4300 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(6.23 MB)