HDA 4116-A-02,5-000-F1
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
908737
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/2 B DIN EN 837 /Aussen |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 2,5 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Absolut |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HDA 4100/4300 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Druckmessumformer
Produktprospekt
DE
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktprospekt
EN
(6.23 MB)