HDA 4445-B-016-000

Materialnummer
907299
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 0..10V
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 16
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4400/4700 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(6.23 MB)