SBVE16021-01-C-V-4,8-420V400

Materialnummer
711764
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einstelldruck [bar] 400
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 4,8
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 16021
Qmax Ventile [l/min] 100
Produktfamilie SBVE16021
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 50 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 100
Einstelldruckbereich [bar] 50 - 420
Nenngröße 16
Objektbezeichnung SBVE16021-01-C-V-4,8-420V400
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 711764
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SBVE08021 / SBVE16021 Senkbrems-Sperrventil
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)