RVE-G1/2-01-V-0,5

Materialnummer
710153
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Express
Zeitnah verfügbar
Express-Bereitstellung

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 €. Bitte bestellen Sie Express-Produkte immer in einem separaten Auftrag – ein Mischversand (Express und Regulär) ist nicht möglich.

Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 08220
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie RVE-G1/2
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RVE-G1/2-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 710153
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RVE-G 1/8 bis 1/2 Rückschlag-Ventile
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)