RV-20-01.1/0-2 BAR

Materialnummer
700480
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 350
Produktfamilie RV-20
Öffnungsdruck [bar] 2
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 350
Nenngröße 20
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.39 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)