FSA-0127-0.00000/H-FT300/M12.000

Materialnummer
700046
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Stahl verzinkt (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA M12
Kontrastscheibe HYDAC
Werkstoff Rahmen FSA Aluminium
Werkstoff Anschlussstück FSA PA
weitere Funktion (u. Hohlschr) Fühlerthermomenter
Rohr Werkstoff PA
Rohr Geometrie Oval
Flachdichtung / O-Ring mit (Dichtung)
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe NBR
Nenngröße FSA/FSK 127
Bauart FSA / FSK FSA
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt EN

(0.57 MB)