KHM3S-80-3333-16X-BW-5211
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
557571
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart Kugelhahn | KHM3S |
---|---|
Nennweite DN | 80 |
Anschlussart Kugelhahn | Anschweißanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Butt Weld |
Norm | ASME B16.34 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Edelstahl |
Werkstoff Kennnziffer | Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE |
Oberflächenschutz | ohne |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | ohne Angabe |
Nenndruck [bar] | 16 |
Nenndruck [Mpa] | 1,6 |
Nenndruck [Psi] | 232 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Objektbezeichnung | KHM3S-80-3333-16X-BW-5211 |
Materialnummer | 557571 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)

KHM3S Anschweiß-Niederdruck Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.27 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0.25 MB)