CTU-1250-K-Z-Z/-EA
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4863040
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Baugröße CTU | 2= h=550, b=800, t=650mm |
Versorgungsspannung | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt
DE
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktprospekt
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.02 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.25 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(8.23 MB)

CTU1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.85 MB)

ConTeS V1.10 Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.93 MB)

CTU1x3x Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.34 MB)

CTU1x0x Zusatzanleitung "Pulsation"
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.27 MB)

CTU1x3x/1x4x Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(11.59 MB)

CTU1x50 Umbausatz RM1/RM3 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(9.51 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(9.51 MB)

CTU1000 V0.02 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.02 MB)

CTU1000 V2.10 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.73 MB)

CTU1000 Druckluftregler
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.85 MB)

CTU1200 Umbauanleitung "Thales"
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.3 MB)

CTU1x5x Ionisatoreinheit ng
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.25 MB)