FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0

Materialnummer
4861483
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung A=AquaSensor
Heizer Z=ohne Heizer
Vakuumpumpentyp R=Drehschiebervakuumpumpe
Filterbaugröße MVH-F-118 (N50)
Spannung A=400V-50Hz-3Ph
Ausführung 1=stationär
Betriebsmedium M=Mineralöl
Baugröße 45 l/min 3000 Serie

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM 3000 Serie FluidAqua Mobil
Produktprospekt DE

(9.19 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktprospekt EN

(2.07 MB)