GSU-B-44-1X/-AN *
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4798079
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Typ GSU | GSU Basic |
---|---|
Betriebsmedium 2 | Stickstoff |
Volumenstrom 2 | 44 |
max. zulässiger Druck 1 | 13 |
Versorgungsspannung [V] | 230 |
Volumenstrom 1 [l/min] | 195 |
Einheit max. zulässiger Druck | bar |
Betriebsmedium | Druckluft |
Spannungsart | AC |
Frequenz [Hz] | 50 |
Nennstrom [A] | 0,8 |
Schutzart | IP 40 |
Anzahl Außenleiter | 1 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] | 5 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] | 40 |
max. zul. Medientemp. [°C] | 50 |
min. zul. Medientemp. [°C] | 5 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Gas Separation Unit / Stickstofferzeuger - GSU
Produktprospekt
DE
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktprospekt
EN
(3.49 MB)