GSU-E-29-1X/-AF *

Materialnummer
4797645
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Typ GSU GSU Eco
Betriebsmedium 2 Stickstoff
Volumenstrom 2 29
max. zulässiger Druck 1 13
Volumenstrom 1 [l/min] 130
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Druckluft
min. zul. Umgebungstemp. [°C] 5
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40
max. zul. Medientemp. [°C] 50
min. zul. Medientemp. [°C] 5

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Gas Separation Unit / Stickstofferzeuger - GSU
Produktprospekt DE

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktprospekt EN

(3.49 MB)