RS17A-01-C-N-4-280V

Materialnummer
4751755
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Auflösung Mittel
Auflösung 240
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 4
Verstellart Werkzeug
Einbauraum T-17A
Qmax Ventile [l/min] 240
Produktfamilie RS17A
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 70 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 240
Einstelldruckbereich [bar] 70 - 280
Nenngröße 17
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS17A-01 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.66 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)