FSA-0254-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4750087
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Nenndruck [MPa] | 0,1 |
---|---|
Nenndruck [bar] | 1 |
Oberflächenschutz | Edelstahl (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Kontrastscheibe | Neutral |
Werkstoff Rahmen FSA | Edelstahl |
Werkstoff Anschlussstück FSA | PA |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Rohr Werkstoff | Glas |
Rohr Geometrie | Rund |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | NBR |
Bauart FSA / FSK | FSA |
Abnahme / Prüfbescheinigung | BV (Bureau Veritas ) |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Bedienungsanleitung FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Flüssigkeitsstandanzeige mit entsperrbarem Rückschlagventil
Produktprospekt
DE
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)