RS11AE-02-C-N-8-420V

Materialnummer
4717298
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Auflösung Niedrig
Auflösung 60
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 8
Verstellart Werkzeug
Einbauraum T-11A
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie RS11AE
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 40 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Einstelldruckbereich [bar] 300 - 420
Nenngröße 11
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS11AE-02 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.59 MB)

RS11AE-02 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.56 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

RS11AE-01 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.4 MB)

RS11AE-01 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.38 MB)