E-Pack

Materialnummer
4713406
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Volumenstrom 2 34
max. zulässiger Druck 1 350
Behältergröße [l] OHNE
Volumenstrom 1 [l/min] 189
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524-HLP 46
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -10
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40
max. zul. Medientemp. [°C] 63
min. zul. Medientemp. [°C] 43