ZW-RP16-70-AAB-2-V

Materialnummer
4687945
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil, entsperrbar
Aufsteuerverhältnis 9,5
Position Ventil Meter-out port A and B
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum ISO 4401-07-07-0-05
Qmax Ventile [l/min] 300
Produktfamilie ZW-RP16
Öffnungsdruck [bar] 2
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 300
Nenngröße 16
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 16 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(2.11 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktprospekt EN

(1.7 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)