N2S-VH-470-400/50/3-6X-4-6-ROU
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4664012
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
max. zulässiger Druck 1 | 500 |
---|---|
Versorgungsspannung [V] | 400 |
Stickstoffladegerät Typ | N2S-VH |
Behältergröße [l] | 13 |
Volumenstrom 1 [l/min] | 0,9 |
Einheit max. zulässiger Druck | bar |
Betriebsmedium | Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32 |
Spannungsart | AC |
Frequenz [Hz] | 50 |
Nennstrom [A] | 16 |
Schutzart | IP 44 |
Anzahl Außenleiter | 3 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] | -15 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] | 50 |
max. zul. Medientemp. [°C] | 70 |
min. zul. Medientemp. [°C] | 10 |