N2S-V-320-230/50/1-6X-4-4-FRA

Materialnummer
4657508
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 350
Versorgungsspannung [V] 230
Stickstoffladegerät Typ N2S-V
Behältergröße [l] 13
Volumenstrom 1 [l/min] 1,5
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32
Spannungsart AC
Frequenz [Hz] 50
Nennstrom [A] 16
Schutzart IP 44
Anzahl Außenleiter 1
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -15
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50
max. zul. Medientemp. [°C] 70
min. zul. Medientemp. [°C] 10