N2S-M-320-400/50/3-6X-4-10-ITA
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4639819
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
max. zulässiger Druck 1 | 350 |
---|---|
Versorgungsspannung [V] | 400 |
Stickstoffladegerät Typ | N2S-M |
Behältergröße [l] | 9 |
Volumenstrom 1 [l/min] | 0,9 |
Einheit max. zulässiger Druck | bar |
Betriebsmedium | Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32 |
Spannungsart | AC |
Frequenz [Hz] | 50 |
Nennstrom [A] | 16 |
Schutzart | IP 44 |
Anzahl Außenleiter | 3 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] | -15 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] | 50 |
max. zul. Medientemp. [°C] | 70 |
min. zul. Medientemp. [°C] | 10 |