Leihg. OLSW-30
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4591912
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
---|---|
Behältergröße [l] | 100 |
Volumenstrom 1 [l/min] | 30 |
max. zul. Medientemp. [°C] | 70 |
min. zul. Medientemp. [°C] | 10 |
Typ | OLSW-030 |