FSK-176-2.4/O/-/12/Z4 LED

Materialnummer
4588203
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale LED
Schaltpunkte 1SP
Werkstoff Anschlussstück FSK PA
Steckerbauform FSK quadratisch ( Z4 )
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Stahl verzinkt (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe ohne
Befestigungsschraube FSK M12
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Werkstoff Rahmen FSK Aluminium
Rohr Werkstoff PA
Rohr Geometrie Oval
Schaltfunktion FSK Öffner (NC)
Steckerausführung FSK Z4 ( 3+E )
Flachdichtung / O-Ring mit (Dichtung)
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe FPM
Nenngröße FSA/FSK 176
Bauart FSA / FSK FSK
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt DE

(0.6 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt EN

(0.61 MB)

Tankfüllstände permanent überwachen mit FSA und FSK
Produktprospekt DE

(3.23 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktprospekt EN

(3.22 MB)