LD-CCE 40 H 6 DRE/N

Materialnummer
4480071
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 10-7-1-16
Produktfamilie LD-CCE .. DRE
Nenngröße 40
Pmax [bar] 420
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Steuerdeckel
Deckeltyp DRE
Kegeltyp keine Angabe
Dichtungsoption keine Angabe
Flächenverhältnis keine Angabe
Düsenkonfiguration ohne Düse
mögliche Kombination Kegel A, EX
Vorsteueranschluss Lochbild ISO 4401 03-02-0-05
Stellungsüberwachung nein
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y M8
Nenngröße Blende P, A, B, T M6
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie 4WE 6
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LD-CCE Steuerdeckel für 2-Wege Einbauventile
Produktprospekt DE

(3.44 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktprospekt EN

(3.46 MB)