L-CEE 40 H 6 CX-40/N
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4457994
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | ISO7368 BD-10-2-A |
---|---|
Qmax Ventile [l/min] | 2.800 |
Produktfamilie | L-CEE 40 KEGEL C |
Nenngröße | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Funktion | Logikelemente |
Deckeltyp | keine Angabe |
Kegeltyp | C |
Dichtungsoption | mit Schaftabdichtung |
Flächenverhältnis | 1:1,5 |
Düsenkonfiguration | - |
mögliche Kombination Kegel | - |
Vorsteueranschluss | - |
Stellungsüberwachung | nein |
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y | - |
Nenngröße Blende P, A, B, T | - |
Verstellart | - |
Pilotventil Produktfamilie | - |
Bauart | Einbauventil (Logiks) |
Öffnungsdruck [bar] | 40 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

L-CEE 2-Wege Einbauventile in Nenngröße 16 bis 80
Produktprospekt
DE
(1.66 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktprospekt
EN
(1.74 MB)