L-CEE 25 H 6 A-20/N

Materialnummer
4456592
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 BB-08-2-A
Qmax Ventile [l/min] 1.000
Produktfamilie L-CEE 25 KEGEL A
Nenngröße 25
Pmax [bar] 420
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Logikelemente
Deckeltyp keine Angabe
Kegeltyp A
Dichtungsoption ohne Schaftabdichtung
Flächenverhältnis 1:1
Düsenkonfiguration -
mögliche Kombination Kegel -
Vorsteueranschluss -
Stellungsüberwachung nein
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y -
Nenngröße Blende P, A, B, T -
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie -
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 20

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
L-CEE 2-Wege Einbauventile in Nenngröße 16 bis 80
Produktprospekt DE

(1.66 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktprospekt EN

(1.74 MB)