HRFBS 7 A 45 ST BL FORM A DIN 3567
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
441282
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
---|---|
Rohr ød1-Fl.stbügelschelle[mm] | 45 |
DIN 3567 Ausführung | Form A ( mit 6kt.Shr + Mutter) |
DIN 3567 Baugröße | 7 |