HREL 4 C1TM 10 PP ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
436605
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | ohne Angabe |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 10 |
Baureihe DIN3015 | Leichte Baureihe m.Elast.Eins. |
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Innenfläche Klemmkörper | glatte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 | Baugruppe C1TM |