PVV102-2-40FLRM-2600 *

Materialnummer
4329759
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Position Anschlüsse 1 radial
Regler ohne
Dichtungen NBR
Welle ISO Passfederwelle Ø32mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 40
Druckbereich 15-50
Baugröße PVV102-2