HRRBS 2 L 26,9 PP ST ZN

Materialnummer
431624
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADøD-Rundbügelschelle[mm] 26,9
DIN 3570 Ausführung Form A mit Rohrunterlage lang
DIN 3570 Baugröße 2