HRRBS 1 L 21,3 PP ST ZN
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
431622
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
---|---|
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Rohr-ADøD-Rundbügelschelle[mm] | 21,3 |
DIN 3570 Ausführung | Form A mit Rohrunterlage lang |
DIN 3570 Baugröße | 1 |