WBF-201B-CL-FZ
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4282690
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Verschmutzungsanzeige | Z=ohne (SF) |
Anschlussgröße | 50 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 0 |
Filtermaterial | XX=ohne Filterelement |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

WBF Magnetstabeinsatz
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.42 MB)

BUW3615746-00001
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.42 MB)

WBF Wombat Filter Montage- Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.6 MB)

WBF 16bar Wombat Filter Montage- Wartung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.81 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.92 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(5.91 MB)