MFU-15S9-SN-FE

Materialnummer
4269896
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Standard
Spannungsversorgung 400V-50Hz-3Ph
Typ Standard
Baugröße 15

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFU-15 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(10.9 MB)

MFU-15E/S Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(6.72 MB)

MFU-10P Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7 MB)