MFU-15E9-SM-FE
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4263416
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Express
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Standard |
Spannungsversorgung | 230V-50Hz-1Ph |
Typ | Economy |
Baugröße | 15 |
Vorfülldruck einstellbar | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

MFU-15 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(10.9 MB)

MFU-15E/S Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.72 MB)

MFU-10P Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7 MB)