HRL 1 B 8 PA ST M BL

Materialnummer
424416
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig Lieferzeit auf Anfrage
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 1
Temp.beständigkeit Schelle -40 bis +120 °C.
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
424416 HRL 1 B 8 PA ST M BL DE
Produktinformation DE

(0.24 MB)

424416 HRL 1 B 8 PA ST M BL EN
Produktinformation DE

(0.24 MB)

424416 HRL 1 B 8 PA ST M BL EN
Produktinformation EN

(0.24 MB)