HRL 3 A1 21,3 PA ST M ZN
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
424390
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | 10 Nm |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 21,3 |
Baureihe DIN3015 | Leichte Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper | Polyamid |
Innenfläche Klemmkörper | gerippte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 | Baugruppe A1 |