HRL 4 A 30 PP A4 M
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
423383
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
---|---|
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | 8 Nm |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_423383-HRL-4-A-30-PP-A4-M-DE.jpg)
423383 HRL 4 A 30 PP A4 M DE
Produktinformation
DE
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_423383-HRL-4-A-30-PP-A4-M-EN.jpg)
423383 HRL 4 A 30 PP A4 M EN
Produktinformation
DE
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_423383-HRL-4-A-30-PP-A4-M-EN.jpg)
423383 HRL 4 A 30 PP A4 M EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)