HRL 4 A 26,9 PP ST M BL

Materialnummer
423147
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
25 Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 4
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube 8 Nm
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26,9
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe A