KHN-RP11/4-2233-AE.24-240V-NC

Materialnummer
4224911
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Kombination keine KH - Kombination
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Betätigung elektrischer Antrieb
Nenndruck [Psi] 580
Nenndruck [Mpa] 4
Nenndruck [bar] 40
Schlüsselweite ohne Angabe
Ausführung Schalthebel ohne
Oberflächenschutz vernickelt
Werkstoff Kennnziffer Messing-Messing-PTFE-PTFE
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Messing
Norm ISO 7-1 / DIN EN 10226
Anschluss / Flanschbezeichnung Rp
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Nennweite DN 32
Bauart Kugelhahn KHN
Objektbezeichnung KHN-RP11/4-2233-AE.24-240V-NC
Materialnummer 4224911

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Edelstahl Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)